AXL F DI64/1 2F - デジタルモジュール
2701450

Axioline F、デジタル入力モジュール、デジタル入力: 64、24 V DC、接続テクノロジ: 1線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デジタル入力64点、EN 61131-2 type 1およびtype 3に準拠
24 V DC、2.4 mA
センサを単線接続
最小アップデート時間 < 100 µs
フィルタ時間は< 100 µs、1000 µs、3000 µsの3種類で調整可能
最大入力周波数:5 kHz
デバイス定格プレートを保存