高い接続信頼性が要求される産業用アプリケーションに世界で最も多く使用されている接続方式―クランプケージ仕様ねじ接続方式。ねじ接続方式では接続電線サイズにかかわらずコンタクト表面の接触力が非常に高くなります。
パネルを貫通して大電流を伝送する大電流用パネル貫通型端子台
フエニックス・コンタクトのパネル貫通型端子台により、厚さ1 mm~6 mmを通して高い電流・電圧を送ることができます。さまざまな接続方式により、電線接続が非常に柔軟です。パネル貫通型端子台は、どの取付け位置でも取付けが簡単で、確実な接続テクノロジに適したソリューションです。
これらの製品に関する追加情報について質問してください。
特長
- 簡単な取付け:端子台のパネル外側部品と内側部品を工具を使わずにパネルを貫通して固定可能
- 簡単なマーキング:ハウジングに組込まれたマーキング溝で設置とメンテナンスが簡単
- 便利な組立端子台の作製:連結ピン付きバージョンを使用して、単極のパネル貫通型端子台から組立端子台を作製
- ねじまたはフランジアタッチメント:大きな機械的負荷がかかるアプリケーションにも、デバイスの内部または外部からの取付けオプションを選択できる高い柔軟性
- 低粘度のシール剤でも高いシール気密性:特にモールドされた機器の要件に合わせたポッティング用端子台
主要機能概要
フエニックス・コンタクトのUL規格認定パネル貫通型端子台により、安全に高い信頼性でパネルを通して大電流を送ることができます。機器メーカーには、さまざまな取付けオプション、用途の広い接続方式、便利な機能により、柔軟性向上のメリットがあります。この選択により、ご使用のアプリケーションに適した接続テクノロジを使用できます。
大電流用パネル貫通型端子台 | |
---|---|
接続電線サイズ | 4 mm² (AWG 10)~95 mm² (AWG 3/0) |
電流 | 最大232 A (IEC) / 230 A (UL B, C) |
電圧 | 最大1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C) |
接続方式 | 接続方向を選択できるねじ接続方式、スプリング接続方式、T-LOX(トグルレバー)接続方式 |
壁厚 | 1~6 mm |
大電流用パネル貫通型端子台のコンフィグレータ
標準製品に基づいて、個別の大電流用パネル貫通型端子台を作成してください。ブロックの配置、取付け、印字に関する、さまざまなカスタマイズオプションをご利用ください。
製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
T-LOX(トグルレバー)接続式大電流用パネル貫通型端子台
TW 50およびTW 95シリーズのパネル貫通型端子台の概要をご紹介します。T-LOX(トグルレバー)接続方式により、電線接続サイズ25 mm²~95 mm²の電線の確実で便利な接続ができます。
大電流用機器接続
プリント基板用端子台やパネル貫通型端子台で、大電流をすばやく・簡単・安全に接続することができます。パネルを通して接続テクノロジを計画・実装する際の、自由度の高さを活用してください。
パネル貫通用のさまざまな接続方式 当社の大電流用パネル貫通型端子台には、広く実績のあるねじ接続方式や革新的なクイック接続方式までユニークな接続方式が揃っています。ご自由にお選びください。
電線を直接接続するPush-inスプリング接続方式により、単線またはフェルール付き電線を工具を使用せずに直接接続できます。Push-in接続方式の特殊形状のスプリングで、0.34 mm²以上のフェルール付き電線を簡単に挿入することができます。
プッシュロックスプリングでは、単線およびフェルール付き撚線/フェルールなし撚線を工具を使用せずに簡単に接続することができます。接続ポイントの間口に電線を挿入しプッシュロックスプリングで傾斜レバーを倒して接続します。接続ポイントが閉じている場合は、電線をPush-in式で挿入することができます。
すばやいT-LOX(トグルレバー)接続では大きなサイズの電線を簡単に接続することができます。適切な接触力のスプリングをベースにした仕組みです。電線は接続ポイントに簡単に回転させて挿入することができます。