データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 フロー、 梱包の種類: トレー