NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL
-
ネットワークケーブル
1407340
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m、鉄道アプリケーション
製品の詳細
概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
センサの種類 | PROFINET |
極数 | 4 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | あり |
キーイング | D |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 3 |
バスシステム | PROFINET |
Ethernet | |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
状態表示 | なし |
状態表示あり | なし |
定格電圧UN | 48 V AC |
60 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
通信媒体 | 銅 |
通信速度 | 100 Mbps |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
UL94難燃性クラス | V0 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP65 |
極数 | 4 |
ロッキングタイプ | SPEEDCON |
コーディングタイプ | D (データ) |
シールド用 | あり |
ハンドルの色 | 黒 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
PA 6.6 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
標準/規則 | PA 6.6: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
挿抜回数 | ≥ 100 |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
締付けトルク | 0.4 Nm |
保護等級 | IP65 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
接続 2 | |
型式 | 片側フリー |
導体の長さ | 5 m |
PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5 [937] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 70 kg/km |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PROFINET RADOX®鉄道アプリケーションCAT5 [937] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
信号速度 | 75 c |
導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.5 mm |
ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
外部シース素材 | PE-X |
外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
導体材質 | 銀メッキ銅線 |
芯線絶縁材質 | 発泡PE |
単線、色 | 白-青、オレンジ-黄 |
厚さ、外部シース | およそ 1.00 mm |
全ツイスト | スタークワッド |
最大導体抵抗 | ≤ 54.4 Ω/km |
結合抵抗 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
実効容量 | ≤ 65 pF (コア-コア) |
≤ 100 pF (コア-シールド) | |
定格電圧、ケーブル | 300 V AC |
試験電圧 | 2000 V AC (50 Hz、5 分) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 6 x D |
最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 73 dB (1 MHz時) |
70 dB (4 MHz時) | |
65 dB (10 MHz時) | |
57 dB (31.5 MHz時) | |
52 dB (62.5 MHz時) | |
48 dB (100 MHz時) | |
反射減衰量(RL) | 25 dB (4 MHz時) |
30 dB (10 MHz時) | |
30 dB (31.5 MHz時) | |
30 dB (62.5 MHz時) | |
28 dB (100 MHz時) | |
リモートクロストーク減衰(FEXT) | 78 dB (1 MHz時) |
77 dB (4 MHz時) | |
70 dB (10 MHz時) | |
65 dB (31.5 MHz時) | |
56 dB (62.5 MHz時) | |
48 dB (100 MHz時) | |
シールド減衰 | 2 dB (1 MHz時) |
4.4 dB (4 MHz時) | |
7.4 dB (10 MHz時) | |
14 dB (31.5 MHz時) | |
20 dB (62.5 MHz時) | |
26 dB (100 MHz時) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
難燃性 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
ISO 6722-1 5.22に準拠(UN ECE-R 118.01) | |
ヒュームによる腐食性 | EN 50267-2-2 |
ヒューム毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
発煙濃度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
耐油性 | IRM 902に準拠、100℃で72時間 |
鉄道車両の火災保護 | BS 6853 (カテゴリ Ia、Ib、 II) |
GM/RT 2130 (カテゴリ Ia、Ib、 II) | |
EN 45545 (リスクレベルHL1 - HL3) | |
DIN 5510 (火災保護レベル1、2、3、4) | |
NF F16-101 (カテゴリA1、A2、B) | |
NF F16-101 (クラスC / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (リスクレベル LR1 - LR4) | |
その他の耐性 | 耐燃料油性 (IRM 903に準拠、70℃で168時間) |
使用周囲温度 | -50 °C ... 90 °C (ケーブル、固定設置) |
-40 °C ... 90 °C (ケーブル、可動設置) | |
周囲温度(設置時) | -25 °C ... 90 °C |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
M12 | |
標準割当て | M12プラグコネクタ |
標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
標準割当て | 衝撃、振動 |
標準/仕様 | EN 50155 |
アイテム番号 | 1407340 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CJN |
GTIN | 4046356774567 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 329.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 329.1 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
SCIP | 04c10ab1-edf1-4819-b6e7-8de73c7e279b |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 3.118 kg CO2e |
互換性のある製品
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - ネットワークケーブル 1412178
-
NBC-MRD SCO RAIL/.../... - ネットワークケーブル 1412179
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - ネットワークケーブル 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - ネットワークケーブル 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
PATG HF 3/18 - 電線マーキングキャリア 1014059
-
PATG HF 3/23 - 電線マーキングキャリア 1014060
-
PATG HF 3/30 - 電線マーキングキャリア 1014061
-
PATG HF 4/18 - 電線マーキングキャリア 1014065
-
PATG HF 4/23 - 電線マーキングキャリア 1014066
-
PATG HF 4/30 - 電線マーキングキャリア 1014067
-
KMK HP (25X6) - ケーブルマーキングキャリア 0830720
-
KMK HP (29X8) - ケーブルマーキングキャリア 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - ケーブルマーカー 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - ケーブルマーカー 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - ケーブルマーカー 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - 収縮チューブ 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - 収縮チューブ 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - 収縮チューブ 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - 収縮チューブ 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - ワイヤマーキング 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - ワイヤマーキング 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - ワイヤマーキング 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - ワイヤマーキング 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - ケーブルマーカー 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - ケーブルマーカー 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - ケーブルマーカー 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - ケーブルマーカー 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - ケーブルマーカー 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 通信用コネクタ 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 通信用コネクタ 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - コネクタ 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - コネクタ 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - コネクタ 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - コネクタ 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - 通信用コネクタ 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - 通信用コネクタ 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - 通信用コネクタ 1411069
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX 12 - ケーブルカッター 1212128
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - ニッパ 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥き線工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥き線工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド