NBC-MRD SCO RAIL/.../... - ネットワークケーブル
1412179

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、鉄道アプリケーション

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊な振動ブレーキでしっかりロック
温度の影響への耐性―広域な温度範囲試験と耐温度衝撃試験
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド