UCT-WMCO 6,1 (23X8) - ワイヤマーキング
0832106

ワイヤマーキング、 シート、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 5.4 ... 6.1 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 18、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 23 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UCT-WMCO ... UniCardにはスナップ止めするだけで後からケーブルをマーキングできるマーカーが含まれる
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
振動時もしっかり固定
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証