WMTB-AL (60X15) - ケーブルマーカー
0830525

ケーブルマーカー、 アルミニウム製ラベル、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 4.6 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm

製品の詳細








特長

結束バンド取付け用アルミニウム製ケーブルマーキング
高品質な外観
金属製の識別、軽量でありながら高い強度
装飾的なアルマイト処理により耐久性が向上
直径2.9 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適