WMS-2 HF...製品シリーズの組立済み収縮チューブは、はしご型で、概観がよく、迅速に使用することができます。印字および貼付けプロセス後、手動で加熱してマーキング済みの収縮チューブを収縮させ、ケーブル/ワイヤに固定させることもできます。
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE
-
収縮チューブ
0801029
収縮チューブ、 ロール、 黄、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 4.8 ... 9.5 mm、 穴あけなし、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 16 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
| 材質情報 | 収縮チューブの指定最小ワイヤ径は、マーキング部材としての使用に対するものであり、収縮後の絶縁特性を保証するものではありません。 加工済みの部材バッチや保管および処理条件によって、最大挿入可能ワイヤ径は減少する場合があります。 |
| アプリケーション | 鉄道産業 |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 500 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 識別テクノロジ | 熱転写 |
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 16.1 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 60 mm |
| テキストフィールドの高さ | 16 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | ポリオレフィン |
| ベースエレメント材質 | ポリオレフィン |
| 収縮率 | 2:1 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| コンポーネント | ハロゲンフリー |
| 収縮温度 | > 90 °C |
| ケーブル外径 | 4.8 mm ... 9.5 mm |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | 方法B |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 105 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 10 °C ... 25 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 45 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | EN 45545-2 |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 0801029 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2216 |
| GTIN | 4055626044460 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 892 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 892 g |
| 関税率 | 39173200 |
| 生産国 | DK |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
THERMOMARK E.300 D - 熱転写プリンタ 1004303
-
THERMOMARK E.600 - 熱転写プリンタ 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - 熱転写プリンタ 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 熱転写プリンタ 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - インクリボン 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - インクリボン 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 加圧ロール 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - 加圧ロール 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 熱転写プリンタ 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 熱転写プリンタ 0804663
-
THERMOMARK ROLL - 熱転写プリンタ 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - 熱転写プリンタ 5146231
特長
単心ワイヤ、電線、ケーブル、空圧ホース、その他の円筒形状の物体の恒久的に固着した識別
はしご型のデザイン:概要を十分に把握し簡単に使用しやすいよう、スリーブは15 mm、30 mm、60 mm切断長で事前に組み立てられています
オプションとして、手動で加熱して収縮させることによりチューブを所定の位置に固定することができます
収縮比2:1で幅広い直径をカバー
鉄道産業において、世界中で幅広く使用され、実績あり