UTN 2,5
-
断路端子台N
3245011
断路端子台N、 アッセンブリ手順:
中性線バスバーを所定の位置にしっかり固定するには、サポートブラケットを端子板の前後および長手方向に20 cmおきに取り付ける必要があります。
サポートブラケットはphoenixcontact.com/productsで見つかります。、 中性線の断路用、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 24 A、 ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青
製品の詳細
概要 | アッセンブリ手順: 中性線バスバーを所定の位置にしっかり固定するには、サポートブラケットを端子板の前後および長手方向に20 cmおきに取り付ける必要があります。 サポートブラケットはphoenixcontact.com/productsで見つかります。 |
製品ライン | 中継端子台 |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 4 kV |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
中性バスバーの定格電流 | 140 A |
段あたり接続数 | 2 |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥き線長さ | 9 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 4 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 24 A |
最大負荷電流 | 24 A |
定格電圧 | 250 V |
定格電線断面積 | 2.5 mm² |
幅 | 5.2 mm |
終端板の幅 | 2.2 mm |
高さ | 55 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 47.5 mm |
NS 35/15の奥行き | 55 mm |
色 | 青 (RAL 5015) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
サージ電圧試験 | |
テスト電圧設定ポイント | 4.8 kV |
試験結果 | 試験合格 |
温度上昇試験 | |
要求温度上昇試験 | 温度上昇≤ 45 K |
試験結果 | 試験合格 |
短時間耐電流 2.5 mm² | 0.3 kA |
試験結果 | 試験合格 |
商用周波耐電圧 | |
テスト電圧設定ポイント | 1.5 kV |
試験結果 | 試験合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
機械的強度 | |
試験結果 | 試験合格 |
キャリアのアタッチメント | |
DINレール/固定支柱 | NS 35 |
試験荷重設定ポイント | 1 N |
試験結果 | 試験合格 |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
回転速度 | 10 rpm |
回転 | 135 |
電線断面積/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
試験結果 | 試験合格 |
経年劣化 | |
冷熱繰返し | 192 |
試験結果 | 試験合格 |
ニードルフレーム試験 | |
露出時間 | 30 s |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
アイテム番号 | 3245011 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1152 |
GTIN | 4046356299053 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 9.19 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9.19 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250111 |
ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | cd0edf99-a5bf-48b3-a420-b9d7e57c5b57 |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
EK 135 - 電力用端子台 0401023
-
EK 116 - 電力用端子台 0401010
-
D-UTN 2,5/10 - 終端板 3245079
-
AB-UTN 2,5/10 - サポートブラケット 3245082
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
GBS 5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0810588
-
GBS 5-25X5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0829126
-
STP 5-2-ZB - マーキングキャリア 3037643
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - 中性線レール 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - 中性線レール 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - 中性線レール 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - 中性バスバー 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - 中性バスバー 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - 中性バスバー 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - 中性バスバー 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - 中性バスバー 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - 中性バスバー 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - 中性バスバー 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - 中性バスバー 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - 中性バスバー 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - 中性バスバー 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - 中性バスバー 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - 中性バスバー 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - 中性バスバー 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - 中性バスバー 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - 中性バスバー 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 中性バスバー 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 中性バスバー 0402006
-
AKG 16 BU - 接続端子台 0423014
-
AKG 35 BU - 接続端子台 0424013
-
IAK 16 - 分岐端子 2715982
-
AB/NS - サポートブラケット 1201141
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - ドライバ 1212587
-
AP-NLS N - 保護カバー 1013634
特長
UT標準端子台と同形状