IECEx
認証ID: IECExKIWA14.0005UATEX
認証ID: KIWA14ATEX0011U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 単線のみ | 100 A | 0.75 - 35 | ||
電力用端子台、 定格電流: 101 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 25 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付け方法: 中性バスバー、 色: アルミ色
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| 単線のみ | 100 A | 0.75 - 35 | ||