取付部材
AP-NLS N - 保護カバー
AP-NLS N
-
保護カバー
1013634
保護カバー、 高さ: 300 mm、 色: 透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
中性バスバー用
製品特性
製品の種類
保護カバー
寸法
高さ
300 mm
材料仕様
色
透明
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1013634
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
1個あたりの重量(梱包を含む)
13.08 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
9.941 g
関税率
39169010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
中性バスバー
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー、平面式
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー、平面式
0809997
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ