ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式
0809997

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 PLOTMARK、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 10 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
他のピッチを指定可能
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能