ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ZBF 9:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式
0829129

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングなし、 ラベリング可能: PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 9 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 10.5 mm、 テキストフィールドの幅: 9 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
他のピッチを指定可能
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能