PTI 2,5-PE/L/LTB - 取付けアース端子台
3213957

取付けアース端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 24 A、 プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 3段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すべての段にダブル機能シャフト
上段にナイフ断路ゾーンがある端子台はDIN VDE 0100-718の個別回路絶縁に関するセーフティ要件に適合