CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 16 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||