DP PS-3,5 - スペーサ
DP PS-3,5
-
スペーサ
3031011
スペーサ、 奥行き: 33.5 mm、 幅: 3.5 mm、 高さ: 15.9 mm、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
極数
1
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
3.5 mm
高さ
15.9 mm
奥行き
33.5 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3031011
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4046356728010
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.83 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.02 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ