有用な情報
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
産業用AI
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
PS-3,5/E - テストプラグ
PS-3,5/E
-
テストプラグ
3031012
テストプラグ、 個別テストプラグ、 極数: 1、 色: 赤
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
テストプラグ端子台
極数
1
電位
1
電気特性
最大負荷電流
2 A
最大電圧
250 V
接続データ
最大負荷電流
2 A
接続方法
プッシュイン式
撚線の接続電線サイズ
0.14 mm² ... 1.5 mm²
寸法
幅
3.5 mm
高さ
15.9 mm
奥行き
43.3 mm
材料仕様
色
赤 (RAL 3001)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
3031012
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z3X
GTIN
4055626167572
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.75 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.73 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
テストプラグはCLIPLINE completeシステムの端子台の機能シャフトに接触
製品 ヘルプ