ST 2,5-QUATTRO/2P-D
-
接続式端子台
3031309
接続式端子台、 カバー付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 4、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積: 0.08 mm2 - 4 mm2、 1段目が接続可能、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 概要 | 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 接続方法 | スプリング/ダイレクトイン接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 28 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 28 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ 超音波・圧縮処理済み | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] 超音波・圧縮処理済み | 22 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 24 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 500 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 7.4 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 81 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 36.5 mm |
| NS 35/15の奥行き | 44 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 100 °C (自己発熱を含む最大動作温度範囲は、ディレーティング曲線を参照) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3031309 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2141 |
| GTIN | 4046356692212 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 12.84 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 12.84 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-5 - プラグインブリッジ 3030161
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
FBS 2-5 GY - プラグインブリッジ 3038969
-
FBS 3-5 GY - プラグインブリッジ 3038972
-
FBS 4-5 GY - プラグインブリッジ 3038985
-
FBS 5-5 GY - プラグインブリッジ 3038998
-
FBS 10-5 GY - プラグインブリッジ 3039007
-
FBS 20-5 GY - プラグインブリッジ 3038671
-
FBS 50-5 GY - プラグインブリッジ 3032127
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
ATP-ST QUATTRO - 仕切り板 3030815
-
PC - 星型キーイング 3040588
-
WST 2,5 - 警告表示カバー 3030941
-
CEC 2,5 - フィラープラグ 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 部品コネクタ 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
SP 2,5/ 1 - コネクタ 3040258
-
SP 2,5/ 2 - コネクタ 3040261
-
SP 2,5/ 3 - コネクタ 3040274
-
SP 2,5/ 4 - コネクタ 3040287
-
SP 2,5/ 5 - コネクタ 3040290
-
SP 2,5/ 6 - コネクタ 3040300
-
SP 2,5/ 7 - コネクタ 3040313
-
SP 2,5/ 8 - コネクタ 3040326
-
SP 2,5/ 9 - コネクタ 3040339
-
SP 2,5/10 - コネクタ 3040342
-
SP 2,5/11 - コネクタ 3040355
-
SP 2,5/12 - コネクタ 3040368
-
SP 2,5/13 - コネクタ 3040371
-
SP 2,5/14 - コネクタ 3040384
-
SP 2,5/15 - コネクタ 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - コネクタ 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - コネクタ 3040180
-
SPB 2,5/11 - コネクタ 3040203
-
SPB 2,5/13 - コネクタ 3040229
-
SPB 2,5/14 - コネクタ 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - コネクタ 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - コネクタ 3040481
-
SPDB 2,5/12 - コネクタ 3040517
-
SPDB 2,5/13 - コネクタ 3040520
-
SPDB 2,5/14 - コネクタ 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - コネクタ 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - コネクタ 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - コネクタ 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - コネクタ 3041794
-
SPV 2,5/11 - コネクタ 3041817
-
SPV 2,5/12 - コネクタ 3041820
-
SPV 2,5/13 - コネクタ 3041833
-
SPV 2,5/14 - コネクタ 3041846
-
SPV 2,5/15 - コネクタ 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - コネクタ 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - コネクタ 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - コネクタ 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - コネクタ 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - コネクタ 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - コネクタ 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - コネクタ 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 3041105
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
ST-BW - 操作ツール 1207608
-
LP 2,5/ 1 - コネクタ 1071712
-
LP 2,5/ 2 - コネクタ 1071713
-
LP 2,5/ 3 - コネクタ 1071714
-
LP 2,5/ 4 - コネクタ 1071715
-
LP 2,5/ 5 - コネクタ 1071716
-
LP 2,5/ 6 - コネクタ 1071717
-
LP 2,5/ 7 - コネクタ 1071718
-
LP 2,5/ 8 - コネクタ 1071719
-
LP 2,5/ 9 - コネクタ 1071720
-
LP 2,5/10 - コネクタ 1071721
-
LP 2,5/11 - コネクタ 1071722
-
LP 2,5/12 - コネクタ 1071723
-
LP 2,5/13 - コネクタ 1071724
-
LP 2,5/14 - コネクタ 1071725
-
LP 2,5/15 - コネクタ 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - コネクタ 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - コネクタ 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - コネクタ 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - コネクタ 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - コネクタ 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - コネクタ 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - コネクタ 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - コネクタ 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - コネクタ 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - コネクタ 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - コネクタ 1071737
特長
プラグインST-COMBIスプリング式端子台シリーズはST標準端子台シリーズの特長とCOMBIプラグインシステムの特長を組合せ
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み