PT 2,5 OG - 接続式端子台
3212329

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

ダイレクトイン接続式端子台、断面積:0.08~4 mm2、AWG: 28 - 12、幅5.2 mm、色:オレンジ、取付け:NS 35/7,5、NS 35/15

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
手動・自動の配線に対応して最適化