銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング

銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング

アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。

Go to Product Detail Page for item 1337254
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1337254

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x2マルチポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel

Go to Product Detail Page for item 1458509
SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458509

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.15 m

Go to Product Detail Page for item 1321101
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1321101

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 バイカラーLED(緑-黄、緑-黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel

Go to Product Detail Page for item 1149848
CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1149848

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x4マルチポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー

特長

  • 省スペースで設置できるコンパクトな設計
  • カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
  • さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
19インチ分電盤とDINレールアダプタ

光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ

光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。

白い壁面取付け型ジャンクションボックス

壁面取付け型ジャンクションボックス

端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。