拡張温度範囲において、波長1,310 nmで10 kmにわたり最大1 Gbpsの伝送を実現するシングルモードSFPトランシーバ
銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング
アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。
光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: ベージュ、 Ethernet
バルブコネクタ、3-極、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード
バルブコネクタ、3-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)
バルブコネクタ、3-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード
ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.15 m
ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.15 m
光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 緑
特長
- 省スペースで設置できるコンパクトな設計
- カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
- さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。
壁面取付け型ジャンクションボックス
端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。