PSR-CTシリーズのRFIDトランスポンダスイッチ向け終端プラグ、M12オス、5極、直列接続の最後のY分岐で回路を閉鎖
銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング
アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。
カプリング、F-SMAプラグ接続用カプリング2つで構成するセット
アダプタ、5-極、プラグ ストレート DEUTSCH DT04-6P、上 メス ストレート M12、キーイング: A
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 1、 部材: 金属製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀/マット
アダプタ、5-極、プラグ ストレート DEUTSCH DT04-6P、上 メス ストレート M12、キーイング: A
光ファイバカップリング、 タイプ: SC、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート
SC-RJソケットインサート、デュプレックス、パネル取付けフレームVS-A-F-IP67用、グラスファイバー(マルチモードおよびシングルモード)、PCF/HCS、プラスチックファイバーで使用可能
拡張温度範囲において、波長1,310 nmで10 kmにわたり最大1 Gbpsの伝送を実現するシングルモードSFPトランシーバ
特長
- 省スペースで設置できるコンパクトな設計
- カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
- さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。
壁面取付け型ジャンクションボックス
端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。