モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブダウン、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー
銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング
アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。
ポートガードセキュリティエレメント
終端抵抗CANopen®/DeviceNet™ M12
終端抵抗PROFIBUS M12
バルブコネクタ、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x2マルチポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブダウン、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブダウン、 シールド付き、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー
表面実装対応のプリント基板用コネクタ、SFPおよびSFP+トランシーバ用
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
アダプタ、4-極、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A
特長
- 省スペースで設置できるコンパクトな設計
- カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
- さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。
壁面取付け型ジャンクションボックス
端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。