FOC-ADAPTER:LCD/LCD-MM-ME - 光ファイバカップリング
1208069

電圧 ピクトグラム

光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: 金属製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 銀/マット、 Ethernet

製品の詳細








互換性のある製品


特長

包括的な品質保証措置で高い信頼性
セラミックスリーブの使用により最適な精度(安定性)
広域な温度範囲とさまざまな取付けオプションで、幅広いアプリケーションに対応
すべてのマルチモードクラスでの使用に最適
FDX 20シリーズのスプライスボックスで理想的な互換性
RoHS 2適合で将来にも対応