モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング
アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。
RJ45ジャックインサート、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 CAT5、 部材: 金属製、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 24- 22、 Ethernet
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10 GBit/s、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: ボックス
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 1 GBit/s、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: ボックス
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 表面実装、 SMD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、シールドスプリング、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20
アダプタ、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A
バルブコネクタ、3-極、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード
RJ45ジャックインサート、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 部材: 金属製、 接続方式: IDC(圧接)接続、 電線断面積: AWG 26- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 アダプタのない設計、 Ethernet
光ファイバカップリング、 保護等級: IP20、 極数: 2、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: 紫、 Ethernet
特長
- 省スペースで設置できるコンパクトな設計
- カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
- さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ
光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。
壁面取付け型ジャンクションボックス
端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。