銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング

銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング

アダプタやカップリングは、ケーブルを適合させる際に高い柔軟性を発揮します。DINレールアダプタは、ケーブルの安全な接続および信頼性の高いデータ伝送を確実にします。現場では M8、M12、およびバルブコネクタアダプタをご使用ください。終端抵抗を使用して、フィールドバスシステムのバスラインの終端での信号の反射を確実に防止します。

Go to Product Detail Page for item 1458305
SAC-MS/0,2-116/2XB-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MS/0,2-116/2XB-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458305

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.2 m

Go to Product Detail Page for item 1458512
SAC-MR/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MR/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458512

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.2 m

Go to Product Detail Page for item 1458295
SAC-MS/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MS/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458295

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.15 m

Go to Product Detail Page for item 1458130
SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458130

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.1 m

Go to Product Detail Page for item 1458473
SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458473

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ BI (11 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.15 m

特長

  • 省スペースで設置できるコンパクトな設計
  • カップリングおよびとケーブル接続モジュール経由の信頼性の高いデータ伝送
  • さまざまなデータインターフェース向けのモジュールで柔軟に使用
19インチ分電盤とDINレールアダプタ

光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向けの、19インチ分電盤とDINレールアダプタ

光ファイバおよび銅線通信用ケーブル配線向け19インチ分電盤とDINレールアダプタにより、当社のアダプタ製品シリーズが拡張されます。これらの製品はデータコネクタ別にグループ化されています。

白い壁面取付け型ジャンクションボックス

壁面取付け型ジャンクションボックス

端子台アウトレットと呼ばれる壁面取付け型ジャンクションボックスは、末端機器をケーブル配線に接続するのに使用されます。ジャンクションボックスはこのページの製品リストにもあります。