SAC-MR/0,1-116/2XB-1L-Z SCO
- ダブルバルブコネクタアダプタ
SAC-MR/0,1-116/2XB-1L-Z SCO
- ダブルバルブコネクタアダプタ
1458318
ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.1 m