CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG-S - RJ45プリント基板用コネクタ
1321249

RJ45プリント基板用コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 10 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: スルーホールリフロー/スルーホールテクノロジ(THT)ウェーブ、 短いはんだコンタクト

製品の詳細









互換性のある製品



特長

高い耐衝撃性や耐振動性、また広域な温度範囲により、要求の厳しいアプリケーションに理想的
360°シールドが産業用アプリケーションでも信頼性のある伝送を確保します
ハウジングのシールドスプリングにより、最適化されたEMCシールドコンセプトを実現します
最大データ伝送速度10 Gbpsが可能
リフロー機能による自動処理プロセス
-40°C~+105°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能
テープ・オン・リール梱包