DNV
認証ID: TAE00002K4EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102CSAus
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
バルブコネクタ、3-極、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |