CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED
-
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1149848
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x4マルチポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
あらゆるアプリケーションに適したバージョン LED付きとLEDなし、シングルポートとマルチポートがあります。
-40°C~+85°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能
スルーホールテクノロジ(THT)はメスコネクタをプリント基板に接続する際の機械的な安定性に優れています