UT 6-TG-EX - 断路端子台
3046486

断路端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
Individual and easy assembly with isolating plug, fuse plug, component connector, and feed-through connector