UT 4-QUATTRO-TG P/P BU - 断路端子台
3073089

断路端子台、 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。
電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品