UT 4-QUATTRO-TG P/P - 断路端子台
3064030

断路端子台、 接続された電線の総電流値が最大負荷電流値を超えないようにしてください。
電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

グローバルな知名度:国際的に認められた実績のあるねじ接続方式
特許取得済みのねじ緩み防止機構で、メンテナンスフリーおよび耐振動性
2つのまったく同一の電線の接続が可能で、省スペースで柔軟
高品質材料の使用により長期的に安定した接続
高い接触力により低い自己発熱
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
絶縁プラグ、ヒューズプラグ、部品コネクタ、パネル貫通型コネクタで、個別で容易な組立て