BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY
-
Készülékház felső része
1754329
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház felsőrész (U22) szellőzőnyílásokkal, A csatlakozástechnika beszerelési mélysége: 22,35 mm, szélesség: 107,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 54,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Terméktípus | Készülékház felső része |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
| Háztípus | Moduláris épületinstallációs ház |
| Házsorozat | BC |
| Termékcsalád | BC 107,6.. |
| Max. pólusszám | 64 (raszterméret: 2,5 mm) |
| 48 (raszterméret: 3,5 mm) | |
| 40 (raszterméret: 5 mm) | |
| 24 (raszterméret: 7,5 mm) | |
| Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 4 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 1 (kétoldali) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 107,6 mm |
| Magasság | 89,7 mm |
| Mélység | 54,85 mm |
| Osztásegység | 6 TE |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház felső része | PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
| Redukciós tényező | 1 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 13,08 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
| Redukciós tényező | 0,84 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 11 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
| Redukciós tényező | 0,72 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 9,4 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
| Redukciós tényező | 0,6 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 7,85 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
| Redukciós tényező | 0,48 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 6,3 W |
| Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
| Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
| Redukciós tényező | 0,38 |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Veszteségi teljesítmény | 5 W |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 12 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Bepattintás |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1754329 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHBAB |
| Termékkulcs | ACHBAB |
| GTIN | 4067923321335 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,11 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Nyomtatott áramköri kapocs 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Nyomtatott áramköri kapocs 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Tüskesor 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Nyomtatott áramköri kapocs 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149867
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Készülékház alsórész 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Készülékház alsórész 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Készülékház alsórész 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Készülékház alsórész 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Készülékház alsórész 2203815
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Készülékház fedél 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Készülékház fedél 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Készülékház fedél 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896173
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMD rugós kapocslécek 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMD rugós kapocslécek 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMD késes sávok 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMD késes sávok 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMD késes csatlakozósáv, árnyékolt 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD rugós kapocsléc, árnyékolt 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók 1163795
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliabillentyűzet 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliabillentyűzet 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?
A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.
Hogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?
Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.
Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?
A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.
Mely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?
A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.
Milyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben
A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.
KevesebbHogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben
A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.
KevesebbMilyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben
Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.
Kevesebb