CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED
-
Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1337243
Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x1 egyportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Felső reteszelőfül, Árnyékolt, LED (zöld, sárga), pólusszám: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, csomagolás módja: Tape and Reel
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
A magas távtartók ideális termikus légáramlást tesznek lehetővé a megmunkálás során
A hevedercsomagolás tökéletes megoldás az automatikus megmunkáláshoz
A -50 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.