CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1149611
RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: RJ45, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: SMD reflow
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
A −40 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát