CUC-COX-J1M-A/KFS
-
Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1340151
Koaxiális dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, Koaxiális (12 GBit/s), 1-pólusú, Aljzat egyenes 1/4-36 UNS, csatlakozási mód: Forrasztható csatlakozás, anyag: Fém, védettség: IP20, További részletek a termékcsalád rajzain láthatók a Download Centerben
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A teljeskörű dokumentáció időt takarít meg a fejlesztők számára a betervezés során
Optimális WLAN, Bluetooth, LTE és 5G jelek számára
A dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók reflow forrasztásra való alkalmassága lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot