CUC-SP-J1ST-S/R4LT - RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók
1149872

RJ45-nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 8, 10 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: THT hullám

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A −40 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.