CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1337254

Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x2 többportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Felső reteszelőfül, Árnyékolt, árnyékoló rugók, LED (zöld, sárga), pólusszám: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden alkalmazáshoz rendelkezésre áll a megfelelő változat. LED-del és anélkül, egy és több csatlakozóval kapható
A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
A magas távtartók ideális termikus légáramlást tesznek lehetővé a megmunkálás során
A hevedercsomagolás tökéletes megoldás az automatikus megmunkáláshoz
A -50 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát
A THT technológia (Through-Hole Technology) nagy mechanikai stabilitást biztosít az aljzat és a nyomtatott áramköri lap összekapcsolásakor.