PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54
-
Tüskesor
1252178
Tüskesor, szín: fekete, névleges áram: 3 A (érintkezőnként), méretezési feszültség (III/2): 100 V, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Terméktípus | Tüskesor |
Termékcsalád | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Kialakítás | Dugasz (Printstrip) |
Pólusszám | 9 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Csatlakozások száma | 9 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 9 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 3 A (érintkezőnként) |
Átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 60 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 1,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 100 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 1,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 1,5 kV |
Szerelési mód | THR forrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | teljesen aranyozott |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 2,54 mm |
Szélesség [w] | 22,86 mm |
Magasság [h] | 38,2 mm |
Hossz [l] | 2,5 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 2,5 mm |
Csapméretek | 0,635 x 0,635 mm |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 60 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 0,8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,6 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 100 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 0,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,71 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 0,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 0,8 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 20 m/s² |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 1,75 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 0,84 kV |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 150 m/s² |
Lökés időtartama | 11 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1252178 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBBZ |
Termékkulcs | ACHBBZ |
GTIN | 4063151359454 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1,756 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 11 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51