PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1755622

termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Philips csavarfej hosszanti réssel
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám: 6, csatlakozások száma: 6, cikkcsalád: PT 1,5/..-PH, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,3, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően