CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1332645

USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 16, 480 Mbit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: Forrasztható csatlakozás, USB 2.0

Termékrészletek








Az Ön előnyei

SMD reflow forrasztáshoz optimalizálva
Automatizált feldolgozás a hevedercsomagolásnak köszönhetően