CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT
-
USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1332636
USB dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, védettség: IP20, pólusszám: 9, 5 GBit/s, anyag: Fém, csatlakozási mód: Forrasztható csatlakozás, USB 3.0
Termékrészletek
Terméktípus | Adatvonali csatlakozó (a készülék felől) |
Kialakítás | USB-A |
Érzékelő fajtája | USB 3.0 |
Pólusszám | 9 |
Profil | USB-A |
Csomagolás módja | Tálca |
A dugaszhelyek száma | 1 |
Kivitel | Aljzat |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/2) | 30 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 1500 V |
Méretezési áram | 1,8 A |
Átmeneti ellenállás | 30 mΩ |
Frekvenciatartomány | 20 Hz ... 500 Hz |
Szigetelési ellenállás | 1000 MΩ |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | USB 3.2 Gen 1 |
Átviteli sebesség | 5 GBit/s |
Teljesítményátvitel | 54 W |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | Forrasztható csatlakozás |
Szélesség | 7,2 mm |
Magasság | 12,5 mm |
Hossz | 24,2 mm |
Tájolás ehhez PCB | 90,00 ° |
A készülékházrész színe | kék |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | Fém |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkezőfelület anyaga | Arany a nikkelen |
Érintkezőtartó anyaga | PA 4T |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 500 V |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 500,00 V |
Gyorsulás | 3,1 m/s² |
Halogénmentesség | igen |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | > 5000 |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 35,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | < 10 N |
Vizsgálati specifikáció | |
Vizsgálati specifikáció | EIA 364-1000 |
Frekvencia | 20-500 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Gyorsulás | 3,10 m/s² |
Ellenőrzés ideje | 15,00 min |
R1 átmeneti ellenállás | 30,00 mΩ |
Vizsgálati specifikáció | |
Vizsgálati specifikáció | 60068-2-27 |
Gyorsulás | 30,00 g |
Lökések mennyisége irányonként | 18,00 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Feldolgozási útmutató | |
Folyamat | Hullámforrasztás |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Cikkszám | 1332636 |
Csomagolási egység | 100 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNDAA |
Termékkulcs | ABNDAB |
GTIN | 4063151629946 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,33 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5,33 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Hullámforrasztáshoz optimalizálva
Adatátvitel 5 Gbit/s-ig
Kényelmes tálcás csomagolás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51