CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
1149873

Moduláris RJ45 dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók, 1x1 egyportos, a dugasz csatlakozási iránya a nyomtatott áramköri laphoz képest: 90 °, Felső reteszelőfül, Árnyékolt, LED (zöld, sárga), pólusszám: 8, 10 GBit/s, PoE++, SMT, SMD, Reflow, IP20, csomagolás módja: Tape and Reel

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A reflow forrasztásra való alkalmasság lehetővé teszi a hatékony és költségoptimalizált feldolgozási folyamatot
A hevedercsomagolás tökéletes megoldás az automatikus megmunkáláshoz
A −40 °C ... +85 °C közötti bővített hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi az igényes alkalmazásokban való használatát