HBUS8 107,6-8P-1S BK
-
Kalapsín-buszcsatlakozó
1252173
Kalapsín-buszcsatlakozó, szín: fekete, névleges áram: 3 A (érintkezőnként), méretezési feszültség (III/2): 100 V, pólusszám: 8, cikkcsalád: BC 107,6.., raszterméret: 2,54 mm, szerelés: Kalapsínre szerelés, reteszelés: nélkül
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Terméktípus | Kalapsín-buszcsatlakozó |
Termékcsalád | BC 107,6.. |
Pólusszám | 8 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 3 A (érintkezőnként) |
Átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 60 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 1,5 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 100 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 1,5 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 1,5 kV |
Maximális terhelőáram | 3 A |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | teljesen aranyozott |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
anyagadatok - dugasz | |
Szín () | () |
Raszterméret | 2,54 mm |
Szélesség [w] | 111,23 mm |
Magasság [h] | 13,54 mm |
Hossz [l] | 36,82 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 20 m/s² |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 1,75 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 35,7 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 0,84 kV |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz alakú |
Gyorsulás | 150 m/s² |
Lökés időtartama | 11 ms |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 60 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 0,8 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,6 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 100 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 0,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 0,71 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 150 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 1,5 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 0,5 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 0,8 mm |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 1252173 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBBA |
Termékkulcs | ACHBBA |
GTIN | 4063151358754 |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,68 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Helytakarékos beszerelés a készülékház alatt a kalapsínbe
Gyors modulok közötti kommunikáció kiegészítő kábelezés nélkül
Minden beépítési szélességhez egy kalapsín-buszcsatlakozó
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51