BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest
1754304

Hűtőtest a házsorozat: BC, kivitel: Hűtőtest, anyag: Alumínium, eloxált, cikkcsalád: BC 35,6.., szélesség: 28,9 mm, magasság: 28,7 mm, Az alkatrészek összecsavarozásához kizárólag a tartozékoknál felsorolt csavarokat használja.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A hűtőtestes megoldások lehetővé teszik a készülékhasználatot a nagy termikus igénybevételt okozó alkalmazásokban
Optimális termikus útvonal a stabil hőleadás érdekében
Egyedileg hozzáigazítható a különböző forró pontokra
A hűtőtestes megoldások különböző házméreteknél alkalmazhatók
Testre szabott rendszermegoldás: ház, csatlakozástechnika, hűtőtest és további tartozékok

Gyakran ismételt kérdések


Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.


Hogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.... Bővebben

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

Kevesebb

Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.... Bővebben

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.

Kevesebb

Mely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.... Bővebben

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

Kevesebb

Milyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.

Kevesebb

Hogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.

Kevesebb

Milyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.

Kevesebb