SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók
1215777

SPE-nyomtatott áramköri csatlakozók, felépítés: IEC 63171-5, védettség: IP20, pólusszám: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), anyag: Műanyag, csatlakozási mód: SMD, Single Pair Ethernet

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 63171-2 szerinti dugaszolható csatlakozók
THR-forrasztható
Adatátvitel 600 MHz-ig
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez

Gyakran ismételt kérdések


Az IEEE melyik egy érpáras Ethernet szabványához használható a dugaszolható csatlakozó?

Az SPE szabványok az IEEE 802.3 szerint a következő táblázatban vannak definiálva.... Bővebben

Az SPE szabványok az IEEE 802.3 szerint a következő táblázatban vannak definiálva.

Kevesebb

Használhatom az M8-as, illetve M12-es választék háztömszelencéit ezzel az érintkezőbetéttel?

Igen, a Phoenix Contact háztömszelencéi kompatibilisek vele és használhatók. Lásd ehhez a cikk "Tartozékok" pontja alatt.


Milyen változatok léteznek a készülékház-tömszelencékből?

Az érintkezőbetétekhez való háztömszelencék hátlapi és fal előtti szereléshez kaphatók. Ezek a cikk "Tartozékok" pontja alatt találhatók.


Milyen reteszelésekhez alkalmazhatók a készülékház-tömszelencék?

A tömszelencék csavaros és push-pull reteszelő rendszerként kaphatók.


Dugaszolás nélkül is elérhetem az IP6x védelmi osztályt?

A dugaszolt és dugaszolatlan állapotban érvényes védelmi osztállyal kapcsolatos információk a kapcsolódó háztömszelencéknél, a cikk "Tartozékok" pontja alatt találhatók.


Milyen megmunkálási folyamathoz alkalmasak az SPE dugaszolható csatlakozók?

A dugaszolható csatlakozók alkalmasak az automatizált Reflow megmunkálási folyamathoz Pick and Place alkalmazással.


Hol találom a betervezéssel kapcsolatos fontosabb adatokat?

A betervezéssel kapcsolatos további tudnivalókat a „Letöltések” címszó alatt a műszaki rajzokban találja.