BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Készülékház alsórész
1749649
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház alsó része foglalat rögzítő nélkül, szélesség: 107,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 48,9 mm, szín: szürke (hasonló RAL 7042), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 16
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
| Háztípus | Moduláris épületinstallációs ház |
| Házsorozat | BC |
| Termékcsalád | BC 107,6.. |
| Max. pólusszám | 0) |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 107,6 mm |
| Magasság | 89,7 mm |
| Mélység | 48,9 mm |
| Osztásegység | 6 TE |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (A készülékház alsó része) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag Készülékház alsó része | PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | < 400 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 50 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Vizsgálati specifikáció | VDMA 24364:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Védettségi IP-kód eredmény | IP20 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 9 |
| NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelhető / falra szerelhető |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1749649 |
| Csomagolási egység | 80 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 80 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ACHBAA |
| Termékkulcs | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,3 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Készülékház felső része 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Készülékház felső része 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Készülékház felső része 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Készülékház felső része 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Készülékház felső része 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Készülékház felső része 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Készülékház felső része 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Készülékház felső része 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Készülékház felső része 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Készülékház felső része 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Készülékház felső része 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Készülékház felső része 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Készülékház felső része 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Készülékház felső része 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Készülékház felső része 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Készülékház felső része 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Készülékház felső része 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Készülékház felső része 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Készülékház felső része 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Készülékház felső része 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Készülékház felső része 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Készülékház felső része 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Készülékház felső része 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Készülékház felső része 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Készülékház fedél 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Készülékház fedél 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Készülékház fedél 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliabillentyűzet 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliabillentyűzet 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51