BC 107,6 OT U11 KMGY
-
Készülékház felső része
2896076
Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Készülékház felsőrész (U11) szellőzőnyílásokkal, A csatlakozástechnika beszerelési mélysége: 11,1 mm, szélesség: 107,6 mm, magasság: 89,7 mm, mélység: 54,85 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Készülékház felső része |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház DIN 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra |
Házsorozat | BC |
Termékcsalád | BC 107,6.. |
Max. pólusszám | 64 (raszterméret: 2,5 mm) |
48 (raszterméret: 3,5 mm) | |
40 (raszterméret: 5 mm) | |
24 (raszterméret: 7,5 mm) | |
Kivitel | Készülékház felsőrész (U11) szellőzőnyílásokkal |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 107,6 mm |
Magasság | 89,7 mm |
Mélység | 54,85 mm |
Osztásegység | 6 TE |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 50 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 12 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Bepattintás |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2896076 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHBAB |
Termékkulcs | ACHBAB |
Katalógus oldalszáma | 699. (C-1-2013) oldal |
GTIN | 4046356096492 |
Tömeg/db (csomagolással) | 49,605 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 24,9 g |
Vámtarifaszám | 84879090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MKDS 1,5/ 3 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985894
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Nyomtatott áramköri kapocs 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Nyomtatott áramköri kapocs 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Nyomtatott áramköri kapocs 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Nyomtatott áramköri kapocs 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Nyomtatott áramköri kapocs 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Nyomtatott áramköri kapocs 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Tüskesor 1933228
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Nyomtatott áramköri kapocs 1823450
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Készülékház alsórész 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Készülékház alsórész 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Készülékház alsórész 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Készülékház alsórész 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Készülékház alsórész 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Készülékház alsórész 2203815
-
BC 107,6 DKL S TRANS/YE - Készülékház fedél 1163754
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Tokozatfedél érintőképernyővel 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Tokozatfedél érintőképernyővel 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Készülékház fedél 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Készülékház fedél 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Készülékház fedél 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Készülékház fedél 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Védősapka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Védősapka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Tüskesor 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Tüskesor 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Tüskesor 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Tüskesor 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Foglalatrögzítő 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliabillentyűzet 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliabillentyűzet 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Hűtőtest 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Hűtőtest 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Csavarkészlet 1756991
Az Ön előnyei
Egymással összehangolt ház- és csatlakozórendszer a gyors készülékfejlesztés érdekében
Egyedi online konfigurálás az épületautomatizálás sokrétű alkalmazásaihoz
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Szerszám nélküli szerelés
Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható 1(7,8 mm ... 161,6 mm)
DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51