PSTD 0,65X0,65/9-2,54
-
Tüskesor
2200700
Tüskesor, szín: fekete, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 18, sorok száma: 2, pólusszám: 18, csatlakozások száma: 18, cikkcsalád: PSTD 0,65X0,65/..-V, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas